Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0009374870000
Teilenummer
|
---|
0009374870000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 17 | 47 | - | - | - | 8400 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,42 | 17,5 | 2RS | Nein | - | 0,17 | 84821090 | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | R=500 | Temperatur von(°C) | -20 | Exzentrisch (ja / nein) | Nein |
Innensechskant (ja / nein) | Nein | Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | LR.. |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Temperatur bis(°C) | 120 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / LR□□ / zweireihig / sphärische Mantelfläche, die Teilenummer ist 0009374870000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009374870000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008167100000 |
0008168500000 |
0008169900000 |
0009375090000 |
0009413600000 |
0009414680000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 4750 | Radial | 9000 | 2950 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,145 | 12 | 2RS | Nein | - | 0,03 | 84821010 | LR5000-2RS | ||
35.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 5100 | Radial | 8500 | 3200 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,161 | 12 | 2RS | Nein | - | 0,03 | 84821010 | LR5001-2RS | ||
38.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 35 | 6500 | Radial | 7000 | 4250 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,217 | 13 | 2RS | Nein | - | 0,063 | 84821090 | LR5002-2RS | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | - | - | - | 13200 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,67 | 20,6 | 2RS | Nein | - | 0,34 | 84821090 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 62 | - | - | - | 14800 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,74 | 22,22 | 2RS | Nein | - | 0,374 | 84821090 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 72 | - | - | - | 19900 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 1 | 25,4 | 2RS | Nein | - | 0,5 | 84821090 | - |