Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0507828430000
Teilenummer
|
---|
0507828430000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Artikelausführung | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Form | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Modellreihen | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Bore - Code | Richtung | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 20 | 12400 | Metrisch | Radial / Axial | Zweireihig | 20600 | 14600 | 3150 | 4900 | Nadelkugellager | 0,216 | 0,3 | Zylindrisch | 2,6 | 18 | 4,9 | NKIB.. | 3,15 | 03 | Doppelte Richtung | 22 | 15000 | Stahl | 0,056 | NKIB5903-XL |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84828000 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Nadel-Schrägkugellager / NKIB□□ / mit Innenring / zweiseitig wirkend, die Teilenummer ist 0507828430000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0507828430000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastrichtung
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Maßeinheit
Anzahl der Kugelreihen
Artikelausführung
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
r (min.)(mm)
Form
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
Modellreihen
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Bore - Code
Richtung
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0007922250000 |
0007923730000 |
0007926400000 |
0507828510000 |
0507828600000 |
0507828780000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Artikelausführung | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Form | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Modellreihen | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Bore - Code | Richtung | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 25500 | - | - | Nadelkugellager | 0,33 | 0,3 | Zylindrisch | 4,6 | 23 | 7,4 | NKIB.. | 4,9 | 04 | Doppelte Richtung | 25 | 14000 | Stahl | 0,108 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 39 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 29500 | - | - | Nadelkugellager | 0,38 | 0,3 | Zylindrisch | 5,3 | 23 | 8,6 | NKIB.. | 5,3 | 22 | Doppelte Richtung | 28 | 12000 | Stahl | 0,122 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 31500 | - | - | Nadelkugellager | 0,41 | 0,3 | Zylindrisch | 5,7 | 23 | 9,3 | NKIB.. | 5,4 | 05 | Doppelte Richtung | 30 | 12000 | Stahl | 0,126 | - | ||
45.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 25 | 23700 | - | Axial / Radial | - | 17200 | 25500 | 4900 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,107 | NKIB5904-XL | ||
53.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 25 | 26500 | - | Axial / Radial | - | 14600 | 31500 | 5400 | 9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,134 | NKIB5905-XL | ||
61.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 25 | 28500 | - | Axial / Radial | - | 12700 | 35500 | 5900 | 11200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,149 | NKIB5906-XL |