Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F41227101
Teilenummer
|
---|
F41227101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Grundlasten (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite B1 (mm) | Flansch D1 (mm) | Dynamische Grundlasten (kN) | Breite B (mm) | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 Arbeitstage | 15 | 0.003 | 1 | 20 | 4.8 | 7 | 12 | 14 |
Loading...
Design | Flanschbuchse | Herstellerfarbe | Silber grau | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -200 bis +260 |
Flansch ja / nein | Ja | Beschichtung | PFTE | Modellreihen | PBG |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für GLYCODUR Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen mit Flansch GLYCODUR F, die Teilenummer ist F41227101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F41227101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Statische Grundlasten(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite B1(mm)
Flansch D1(mm)
Dynamische Grundlasten(kN)
Breite B(mm)
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
F42713101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Statische Grundlasten (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite B1 (mm) | Flansch D1 (mm) | Dynamische Grundlasten (kN) | Breite B (mm) | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 5 Arbeitstage | 54 | 0.015 | 1.5 | 35 | 17.3 | 11.5 | 25 | 28 |