Wartungsbedürftiger GLYCODUR-Streifen GLYCODUR A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F20834181
F32023181
F32025181
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Breite B
(mm)
Effektive Breite B1
(mm)
Höhe H
(mm)
1 5 Arbeitstage 0.57312001821
1 5 Arbeitstage 1141002502321.5
1 5 Arbeitstage 1901002252071.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Streifenmaterial Herstellerfarbe Silber Blau Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +110 (kurzfristig bis +130) Flansch ja / nein Nein
Beschichtung POM-Schmiertaschen Modellreihen PLG Länge(mm) 500
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support