Wartungspflichtige GLYCODUR-Gleitlagerbuchsen GLYCODUR A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F15608101

Teilenummer
F15608101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.71 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Statische Grundlasten(kN) 1.630 Zolltarif - Gewicht(kg) 37 Design Gleitlagerbuchse
Herstellerfarbe Silber Blau Zolltarif - Gewicht pro 100 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +110 (kurzfristig bis +130) Flansch ja / nein Nein
Dynamische Grundlasten(kN) 780 Breite B(mm) 60 Beschichtung POM-Schmiertaschen
Modellreihen PG Zolltarif - Herkunftsland DE Durchmesser d(mm) 110
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja Durchmesser D.(mm) 115

Sie befinden sich auf der Seite für Wartungspflichtige GLYCODUR-Gleitlagerbuchsen GLYCODUR A, die Teilenummer ist F15608101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F15608101.

Technischer Support