Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F44006181 |
F44014181 |
F44015181 |
F44016181 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Breite B (mm) | Effektive Breite B1 (mm) | Beschichtung | Länge (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 139 | 100 | 250 | 232 | PFTE | 232 | 1.5 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 189 | 100 | 250 | 232 | PFTE | 232 | 2 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 2.152 | 1 | 225 | 207 | PFTE | 500 | 2.5 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 264 | 100 | 200 | 182 | PTFE | 500 | 3.06 |
Loading...
Design | Streifenmaterial | Herstellerfarbe | Silber grau | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -200 bis +260 | Flansch ja / nein | Nein |
Modellreihen | PLG | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Wartung erforderlich | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Breite B(mm)
Effektive Breite B1(mm)
Beschichtung
Länge(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften