Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Inhalt (l) | Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung | Anschluss für Hydraulikflüssigkeit | Oberfläche des Tankinneren | maximaler Betriebsdruck (bar) | Oberfläche der Anschluss | Werkstoff Membran | Anzahl | Faden | Tankmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,747.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.6 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 3/4 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Stahl | ||
2,643.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 3/4 | Stahl | 100 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,050.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 0.75 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,344.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.5 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
272.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.075 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 250 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
304.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.16 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
347.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 0.32 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
370.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.345 | 0.32 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | 210 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ECO | 84798970 | Keine | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ||
444.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
467.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 0.5 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | 210 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ECO | 84798970 | Keine | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ||
490.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 0.5 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
815.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.3 | 0.6 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
835.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 0.6 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
464.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.8 | 0.7 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 100 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
493.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.8 | 0.7 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | 100 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ECO | 84798970 | Keine | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ||
510.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0.7 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 100 | Stahl | NBR | 40169997 | M33x1.5 | Stahl | ||
520.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.75 | 0.75 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
566.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 0.75 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
1,072.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.28 | 0.75 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
1,164.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 0.75 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | 330 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ECO | 84798970 | M33x1.5 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ||
764.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 1 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 200 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
803.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 1 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 200 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
846.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.5 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 140 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
887.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 140 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
940.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.25 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
973.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
1,364.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.3 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
1,421.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 1.4 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | 330 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ECO | 84798970 | M33x1.5 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ||
998.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 3/4 | Stahl | 100 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,056.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 3/4 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | 100 | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ECO | 40169997 | Keine | LT-Stahl (Niedertemperatur) | ||
1,038.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 3/4 | Stahl | 100 | Stahl | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Stahl | ||
1,150.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.75 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 3/4 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,213.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 3/4 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Stahl | ||
1,578.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 2 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 3/4 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Stahl | ||
1,236.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2.8 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 3/4 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,767.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 2.8 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 3/4 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Stahl | ||
1,598.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 3.5 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 3/4 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,624.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 3.5 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 3/4 | Stahl | 210 | Stahl | NBR | 84798970 | M45x1.5 | Stahl | ||
721.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 16 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Rostfreier Stahl 1.4571 | 180 | Rostfreier Stahl 1.4571 | NBR | 84798970 | Keine | Rostfreier Stahl 1.4571 | ||
720.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.75 | 0.75 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 250 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
538.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 0.32 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 300 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
895.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 250 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
1,001.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 0.075 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Stahl | 250 | Stahl | NBR | 84798970 | Keine | Stahl | ||
1,173.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.3 | 0.6 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) und Außengewinde für Position | G 1/2 | Stahl | 330 | Stahl | NBR | 84798970 | M33x1.5 | Stahl | ||
1,092.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 0.32 | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | G 1/2 | Rostfreier Stahl 1.4571 | 160 | Rostfreier Stahl 1.4571 | NBR | 84798970 | Keine | Rostfreier Stahl 1.4571 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Akkumulatormodell | Membranspeicher | beglaubigt (Zulassung) | Europäische Druckgeräterichtlinie (PED) |
---|---|---|---|---|---|
Typ | SBO | Devise | Keine | Vorspannungsdruck | Nicht definiert |
Gasanschluss | M28x1.5 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Inhalt(l)
Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung
Anschluss für Hydraulikflüssigkeit
Oberfläche des Tankinneren
maximaler Betriebsdruck (bar)
Oberfläche der Anschluss
Werkstoff Membran
Anzahl
Faden
Tankmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften