Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
702417 |
702419 |
702420 |
702421 |
702422 |
702423 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Kugelbohrung | Nenngröße | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.25 | L-Bohrung | 20 | G 3/4 | ||
361.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.89 | L-Bohrung | 25 | G1 | ||
510.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.61 | T-Bohrung | 32 | G1 1/4 | ||
495.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | L-Bohrung | 32 | G1 1/4 | ||
775.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.32 | T-Bohrung | 40 | G1 1/2 | ||
730.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.05 | L-Bohrung | 40 | G1 1/2 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::2.5 | Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Messing, hart verchromt | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Art der Verbindung | Innengewinde nach ISO 228 | Typ | KHN3K | Schalthebel | Aluminium - Steckerhebel versetzt, montiert |
Schaltwelle und Anschluss | PTFE | Anschluss | 3-Wege | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84818081 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Kugeldichtungsmaterial | PTFE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Kugelbohrung
Nenngröße
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften