Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6204ZAV
Teilenummer
|
---|
6204ZAV |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Dicke s (mm) | Rolle Kennzeichnung | Durchmesser d (mm) | Technisches Material | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 Arbeitstage | ZAV | 0.003 | 41.9 | 2 | 6204 | 20 | Verzinkter Stahl speziellen | 73269098 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | NILOS Ring | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für NILOS Ring ZAV, die Teilenummer ist 6204ZAV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6204ZAV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Dicke s(mm)
Rolle Kennzeichnung
Durchmesser d(mm)
Technisches Material
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6003ZAV-C |
6004ZAV |
6005ZAV |
6204ZAV-C |
6205ZAV |
6206ZAV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Design | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Dicke s (mm) | Rolle Kennzeichnung | Durchmesser d (mm) | Technisches Material | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 5 Arbeitstage | ZAV-C | 0.005 | 36.5 | 2 | 6003 | 17 | Chrom-Nickel | 73269098 | ||
- | 2 | 5 Arbeitstage | ZAV | 0.002 | 38.8 | 2 | 6004 | 20 | Verzinkter Stahl speziellen | 73269098 | ||
- | 2 | 5 Arbeitstage | ZAV | 0.003 | 43.7 | 2.5 | 6005 | 25 | Verzinkter Stahl speziellen | 73269098 | ||
- | 2 | 5 Arbeitstage | ZAV-C | 0.003 | 41.9 | 2 | 6204 | 20 | Chrom-Nickel | 73269098 | ||
- | 2 | 5 Arbeitstage | ZAV | 0.004 | 47.8 | 2.5 | 6205 | 25 | Verzinkter Stahl speziellen | 73269098 | ||
- | 2 | 5 Arbeitstage | ZAV | 0.005 | 56.2 | 2.5 | 6206 | 30 | Verzinkter Stahl speziellen | 73269098 |