Handgriffe / VA / Edelstahl / rund / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / VA / Edelstahl / rund / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 64 - 350 mm / [Griffstärke] 8 - 20 mm



Die Griffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Bei den Bauformen der Griffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde, eine Rundbohrung benutzt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 64 bis 350 mm. Eine Griffstärke von 8 bis 20 mm gewährleistet einen sicheren Griff.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Edelstahl-Griffserie VA

Produktbeschreibung



Ausführung F (Abschlussscheibe optional)
Für den medizinischen Bereich, Laborgeräte und hohe chemische Beanspruchung.

Werkstoff und Oberfläche

Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404.

Ausführung 31

Oberfläche halbglänzend gleitgeschliffen.

Ausführung 33

Oberfläche geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Lieferumfang

Griffausführung F inkl. Edelstahl-Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912, M8 x 40, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125.
Griffausführung R inkl. Edelstahl-Sechskantschrauben DIN 933 und Unterleg scheiben DIN 125.
Abschlussscheiben optional für alle Grifftypen, Ausführung wie Abbildung.

Tragkraft

min. 1.000 N.

Hinweis

Andere Abmessungen auf An frage.

Maßzeichnung

Ausführung R Edelstahl-Abschlussscheibe
für ø 20
Ausführung F Edelstahl-Abschlussscheibe
für ø 15

Technische Daten

AusführungDBestell-Nr.AHMT
R für rückseitiges Anschraubenø 8VA-08.R064.316435M5 x 1010
  VA-08.R088.3188
  VA-08.R100.31100
  VA-08.R120.31120
 ø 10VA-10.R100.31100
  VA-10.R120.3112040M5 x 1010
  VA-10.R180.31180
  VA-10.R250.31250
  VA-10.R350.31350
 ø 15VA-15.R150.3315055M6 x 1212
  VA-15.R200.33200
  VA-15.R250.33250
  VA-15.R300.33300
  VA-15.R350.33350
 ø 20VA-20.R200.3320070M8 x 1616
  VA-20.R250.33250
  VA-20.R300.33300
  VA-20.R350.33350
F für frontseitiges Anschraubenø 20VA-20.F200.3320070M8 x 40 
  VA-20.F250.33250
  VA-20.F300.33300
  VA-20.F350.33350
Edelstahl-Abschlussscheibeø 8VA-08.000.31Packung à 20 Stück
 ø 10VA-10.000.31
 ø 15VA-15.000.31Packung à 2 Stück
 ø 20VA-20.000.31
Alle Maße in mm.

Anwendungsbeispiel


Laborstromversorgung
Teilenummer
VA-08.R064.31
VA-08.R088.31
VA-08.R100.31
VA-08.R120.31
VA-10.R100.31
VA-10.R120.31
VA-10.R180.31
VA-10.R250.31
VA-10.R300.31
VA-10.R350.31
VA-15.R150.33
VA-15.R200.33
VA-15.R250.33
VA-15.R300.33
VA-15.R350.33
VA-20.F200.33
VA-20.F250.33
VA-20.F300.33
VA-20.F350.33
VA-20.R200.33
VA-20.R250.33
VA-20.R300.33
VA-20.R350.33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Befestigungsmethode Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Besfestigung M

10.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6435Innengewinde864M5

10.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8835Innengewinde888M5

10.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10035Innengewinde8100M5

10.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12035Innengewinde8120M5

12.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10040Innengewinde10100M5

13.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12040Innengewinde10120M5

15.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 18040Innengewinde10180M5

18.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25040Innengewinde10250M5

20.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 30040Innengewinde10300M5

22.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35040Innengewinde10350M5

51.50 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 15055Innengewinde15150M6

55.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 20055Innengewinde15200M6

60.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25055Innengewinde15250M6

65.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 30055Innengewinde15300M6

69.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35055Innengewinde15350M6

102.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 20070Rundbohrung20200M8

108.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25070Rundbohrung20250M8

113.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 30070Rundbohrung20300M8

119.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35070Rundbohrung20350M8

69.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 20070Innengewinde20200M8

74.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25070Innengewinde20250M8

80.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30070Innengewinde20300M8

85.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35070Innengewinde20350M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet
Griff, Querschnittform Runde Form Werkstoff 1.4404 (316L) Oberflächenbehandlung gebürstet

Technischer Support