Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22209 E/C3
Teilenummer
|
---|
22209 E/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Bohrloch | Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmiernut (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmierbohrung (mm) | lichte Höhe Identifikator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.565 | - | 5.5 | 1.1 | - | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | - | 3 | C3 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrische Baureihe | Design | Selbstausrichtende Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84823000 |
Cage Kennzeichnung | zwei Fensterkäfige aus Stahl | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, offene Ausführung, die Teilenummer ist 22209 E/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22209 E/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hülse separat aufsteckbar
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Bohrloch
Gewicht(kg)
Breite der Schmiernut(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Breite der Schmierbohrung(mm)
lichte Höhe Identifikator
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21309 EK |
21310 E/C3 |
21310 EK |
22209 EK |
22209 EK/C3 |
22210 E/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Bohrloch | Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmiernut (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmierbohrung (mm) | lichte Höhe Identifikator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.956 | H 309 | 5.5 | 1.5 | 40 | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | AH 309 | 3 | CN | ||
113.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 1.288 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.27 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | CN | ||
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | CN | ||
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | C3 | ||
79.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.616 | - | 5.5 | 1.1 | - | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | - | 3 | C3 |