Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21312 EK/C3
Teilenummer
|
---|
21312 EK/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Bohrloch | Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmiernut (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmierbohrung (mm) | lichte Höhe Identifikator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 240000 | Mit Konusgewinde | 2.026 | H 312 | 5.5 | 2.1 | 55 | 26.5 | 213.. | 12 | 87.8 | 115 | 4,800 | AHX 312 | 3 | C3 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrische Baureihe | Design | Selbstausrichtende Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84823000 |
Cage Kennzeichnung | zwei Fensterkäfige aus Stahl | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, offene Ausführung, die Teilenummer ist 21312 EK/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21312 EK/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrloch
Gewicht(kg)
Hülse separat aufsteckbar
Breite der Schmiernut(mm)
r (min.)(mm)
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Hülse separat aufsteckbar
Breite der Schmierbohrung(mm)
lichte Höhe Identifikator
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21309 EK |
21310 E/C3 |
21310 EK |
21313 E/C3 |
21313 EK |
21313 EK/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Bohrloch | Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmiernut (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmierbohrung (mm) | lichte Höhe Identifikator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.956 | H 309 | 5.5 | 1.5 | 40 | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | AH 309 | 3 | CN | ||
113.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 1.288 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.27 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | CN | ||
169.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Zylindrisch | 2.522 | - | 5.5 | 2.1 | - | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C3 | ||
173.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Mit Konusgewinde | 2.486 | H 313 | 5.5 | 2.1 | 60 | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 313 G | 3 | CN | ||
180.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Mit Konusgewinde | 2.486 | H 313 | 5.5 | 2.1 | 60 | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 313 G | 3 | C3 |