SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit zylindrischer Bohrung, offene Bauart (Teilenummern)

SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit zylindrischer Bohrung, offene Bauart
Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22308 E/VA405
22310 E/VA405
22311 E/VA405
22312 E/VA405
22314 E/VA405
22315 EJA/VA405
22316 EJA/VA405
22317 EJA/VA405
22318 EJA/VA405
22319 EJA/VA405
22320 EJA/VA405
22322 EJA/VA405
22324 CCJA/W33VA405
22330 CCJA/W33VA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Gewicht
(kg)
Breite der Schmiernut
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Breite der Schmierbohrung
(mm)

113.52 €

1 5 Arbeitstage 150000-15.51.5150849.774.36,0003

153.65 €

1 5 Arbeitstage -2240001.8335.52241062.191.94,8003

180.38 €

1 5 Arbeitstage --2.3245.52301170.11024,3003

209.37 €

1 5 Arbeitstage -3350002.918.32.136.51277.91104,0004.5

269.40 €

1 5 Arbeitstage -4300004.2968.32.1451490.31283,4004.5

325.94 €

1 5 Arbeitstage --5.3498.32.1481592.81353,2004.5

369.55 €

1 5 Arbeitstage 4900005400006.418.32.1541698.31433,0004.5

430.32 €

1 5 Arbeitstage --7.288.3361171081542,8004.5

474.25 €

1 5 Arbeitstage -6950008.78911.1367181131612,6006

579.08 €

1 5 Arbeitstage -76500010.2411.1373.5191181682,6006

695.00 €

1 5 Arbeitstage 815000-13.04911.1388201301842,4006

896.06 €

1 5 Arbeitstage -112000018.0313.93100221432042,0007.5

1,261.14 €

1 5 Arbeitstage 965000112000022.213.93100241522162,0007.5

2,339.75 €

1 5 Arbeitstage --41.316.74146301882661,6009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Größe Standards Metrische Baureihe Bohrloch Zylindrisch
Design Selbstausrichtende Kugellager Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 84823000 Cage Kennzeichnung Einsatzgehärteter Fensterkäfig aus Stahl Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Modellreihen 223.. Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator C4
Käfigmaterial Stahl

Technischer Support