Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N 207 ECP
Teilenummer
|
---|
N 207 ECP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.294 | 48.1 | 1.1 | 0.15 | 64 | 1.3 | 6.1 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 11,000 | 0.6 | 64 | CN | Kunstharz |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch | Design | Zylinderrollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84825000 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | N.. |
Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / N□□ / einreihig, die Teilenummer ist N 207 ECP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N 207 ECP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Ausführung
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Berechnungsfaktor kr
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Referenzdrehzahl U / min
r1 (min.)(mm)
Durchmesser F(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N 203 ECP |
N 205 ECP |
N 206 ECP |
N 210 ECP |
N 212 ECP |
N 217 ECP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17200 | - | 0.066 | 25 | 0.6 | 0.15 | 35.1 | 1 | 1.73 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 03 | 19,000 | 0.3 | 35.1 | CN | Kunstharz | ||
56.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 28600 | - | 0.13 | 34.7 | 1 | 0.15 | 46.5 | 1.3 | 3.35 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 05 | 14,000 | 0.6 | 46.5 | CN | Kunstharz | ||
72.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.198 | 41.2 | 1 | 0.15 | 55.5 | 1.3 | 4.55 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 06 | 13,000 | 0.6 | 55.5 | CN | Kunstharz | ||
99.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 69500 | 0.477 | 64 | 1.1 | 0.15 | 81.5 | 1.5 | 8.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 10 | 8,500 | 1.1 | 81.5 | CN | Kunstharz | ||
183.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.811 | 77.5 | 1.5 | 0.15 | 100 | 1.4 | 13.4 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | 6,700 | 1.5 | 100 | CN | Kunstharz | ||
360.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 190000 | 200000 | 1.89 | 107 | 2 | 0.15 | 136.5 | 1.5 | 24.5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 17 | 4,800 | 2 | 136.5 | CN | Kunstharz |