Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N 306 ECP
Teilenummer
|
---|
N 306 ECP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.358 | 45 | 1.1 | 0.15 | 62.5 | 1.4 | 6.2 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 06 | 11,000 | 1.1 | 62.5 | CN | Kunstharz |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch | Design | Zylinderrollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84825000 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | N.. |
Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / N□□ / einreihig, die Teilenummer ist N 306 ECP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N 306 ECP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Ausführung
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Berechnungsfaktor kr
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Referenzdrehzahl U / min
r1 (min.)(mm)
Durchmesser F(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N 207 ECP |
N 210 ECP |
N 212 ECP |
N 307 ECP |
N 310 ECP |
N 311 ECP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.294 | 48.1 | 1.1 | 0.15 | 64 | 1.3 | 6.1 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 11,000 | 0.6 | 64 | CN | Kunstharz | ||
99.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 69500 | 0.477 | 64 | 1.1 | 0.15 | 81.5 | 1.5 | 8.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 10 | 8,500 | 1.1 | 81.5 | CN | Kunstharz | ||
183.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.811 | 77.5 | 1.5 | 0.15 | 100 | 1.4 | 13.4 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | 6,700 | 1.5 | 100 | CN | Kunstharz | ||
83.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.465 | 51 | 1.5 | 0.12 | 70.6 | 1.2 | 8.15 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 9,500 | 1.1 | 70.2 | CN | Kunstharz | ||
153.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 1.1 | 71.2 | 2 | 0.15 | 97 | 1.9 | 15 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 10 | 6,700 | 2 | 97 | CN | Kunstharz | ||
186.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 1.459 | 77.5 | 2 | 0.15 | 106.5 | 2 | 18.6 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 11 | 6,000 | 2 | 106.5 | CN | Kunstharz |