Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N 311 ECP
Teilenummer
|
---|
N 311 ECP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 1.459 | 77.5 | 2 | 0.15 | 106.5 | 2 | 18.6 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 11 | 6,000 | 2 | 106.5 | CN | Kunstharz |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch | Design | Zylinderrollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84825000 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | N.. |
Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / N□□ / einreihig, die Teilenummer ist N 311 ECP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N 311 ECP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Ausführung
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Berechnungsfaktor kr
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Referenzdrehzahl U / min
r1 (min.)(mm)
Durchmesser F(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N 207 ECP |
N 210 ECP |
N 212 ECP |
N 312 ECP |
N 312 M/P63 |
N 313 ECP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.294 | 48.1 | 1.1 | 0.15 | 64 | 1.3 | 6.1 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 11,000 | 0.6 | 64 | CN | Kunstharz | ||
99.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 69500 | 0.477 | 64 | 1.1 | 0.15 | 81.5 | 1.5 | 8.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 10 | 8,500 | 1.1 | 81.5 | CN | Kunstharz | ||
183.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.811 | 77.5 | 1.5 | 0.15 | 100 | 1.4 | 13.4 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | 6,700 | 1.5 | 100 | CN | Kunstharz | ||
256.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 160000 | 1.761 | 84.3 | 2.1 | 0.15 | 115 | 2.1 | 20.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | 5,600 | 2.1 | 115 | CN | Kunstharz | ||
384.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6. Klasse | - | 160000 | 1.938 | 84.3 | 2.1 | 0.12 | 115 | 2.1 | 21.2 | Gedrehter Fensterkäfig aus Messing | 12 | 5,600 | 2.1 | 115 | C3 | Messing | ||
262.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 196000 | 2.181 | 90.5 | 2.1 | 0.15 | 124.5 | 2.2 | 25.5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 13 | 5,300 | 2.1 | 124.5 | CN | Kunstharz |