Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HM803149-99407
Teilenummer
|
---|
HM803149-99407 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 29.37 | - | - | 0.847 | 30.162 | 53.4 | 3.5 | 3.3 | 0.906 | HM803110 | 1.156 | 1.75 | 23.02 | HM.. | 85 | 74 | 62 | 3.5 | 1.187 | Stahl, einsatzgehärtet | HM803149 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / □□□99401 / einreihig / zöllig, die Teilenummer ist HM803149-99407.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM803149-99407.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
HM804846-99401 |
HM807044-99403 |
HM88542-99401 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Stahl, einsatzgehärtet | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Stahl, einsatzgehärtet | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.037 | 79.375 | 17.462 | - | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Stahl, einsatzgehärtet | 18690 | ||
99.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47.625 | - | 29.37 | - | - | 0.964 | 30.162 | 57 | 3.75 | 3.3 | 0.906 | HM804810 | 1.156 | 1.875 | 23.02 | HM.. | 91 | 81 | 66 | 3.5 | 1.187 | Stahl, einsatzgehärtet | HM804846 | ||
188.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49.212 | 104.775 | 36.512 | 203000 | 223000 | 1.511 | 36.512 | 63 | 4.125 | 3.3 | 1.125 | HM807010 | 1.437 | 1.937 | 28.575 | HM.. | 100 | 89 | 69 | 3.5 | 1.437 | Stahl, einsatzgehärtet | HM807044 | ||
68.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.025 | 27.783 | - | - | 0.613 | 29.37 | 42.6 | 2.875 | 3.3 | 0.906 | HM88510 | 1.094 | 1.25 | 23.02 | HM.. | 70 | 59 | 45.5 | 1.3 | 1.156 | Stahl, einsatzgehärtet | HM88542 |