Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1988-99401
Teilenummer
|
---|
1988-99401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28.575 | 57.15 | 19.355 | 48400 | 50200 | 0.204 | 19.845 | - | 2.25 | 1.5 | 0.625 | 1922 | 0.762 | 1.125 | 15.875 | 19.. | - | 51 | 39.5 | 3.5 | 0.781 | Stahl, einsatzgehärtet | 1988 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / □□□99401 / einreihig / zöllig, die Teilenummer ist 1988-99401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1988-99401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Schultermaß d2(mm)
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
24780-99402 |
25580-99401 |
25590-99401 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Stahl, einsatzgehärtet | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Stahl, einsatzgehärtet | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.037 | 79.375 | 17.462 | - | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Stahl, einsatzgehärtet | 18690 | ||
72.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 76.2 | 23.02 | 75500 | 89200 | 0.421 | 22.225 | 47 | 3 | 0.8 | 0.687 | 24720 | 0.906 | 1.625 | 17.462 | 24.. | 72 | 68 | 54 | 3.5 | 0.875 | Stahl, einsatzgehärtet | 24780 | ||
53.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 82.931 | 25.4 | 90500 | - | 0.518 | 23.812 | 50 | 3.265 | 0.8 | 0.75 | 25520 | 1 | 1.75 | 19.05 | 25.. | 77 | 74 | 57 | 3.5 | 0.937 | Stahl, einsatzgehärtet | 25580 | ||
48.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45.618 | 82.931 | 25.4 | 90500 | - | 0.534 | 23.812 | 51 | 3.265 | 0.8 | 0.75 | 25520 | 1 | 1.796 | 19.05 | 25.. | 77 | 74 | 58 | 3.5 | 0.937 | Stahl, einsatzgehärtet | 25590 |