Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11590-99401
Teilenummer
|
---|
11590-99401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 18800 | 17400 | 0.094 | 14.288 | 22.5 | 1.6875 | 1.5 | 0.375 | 11520 | 0.563 | 0.625 | 9.525 | 11.. | 39.5 | 34.5 | 24.5 | 1.5 | 0.563 | Stahl, einsatzgehärtet | 11590 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / □□□99401 / einreihig / zöllig, die Teilenummer ist 11590-99401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11590-99401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09067-99401 |
15123-99401 |
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
18790-99409 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 49.225 | 19.05 | 42800 | 40500 | 0.163 | 18.034 | 24 | 1.938 | 1.3 | 0.563 | 09195 | 0.75 | 0.75 | 14.288 | 09.. | 44.5 | 42 | 25.5 | 1.3 | 0.71 | Stahl, einsatzgehärtet | 09067 | ||
46.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.22 | 18.161 | 38 | 2.4409 | 1.3 | 0.563 | 15245 | 0.75 | 1.25 | 14.288 | 15.. | 58 | 55 | 44 | 3.5 | 0.715 | Stahl, einsatzgehärtet | 15123 | ||
130.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Stahl, einsatzgehärtet | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Stahl, einsatzgehärtet | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.037 | 79.375 | 17.462 | - | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Stahl, einsatzgehärtet | 18690 | ||
74.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 17.463 | 50800 | 58100 | 0.362 | 17.463 | 56 | 3.3465 | 3.5 | 0.5313 | 18720 | 0.688 | 2 | 13.495 | 18.. | 80 | 77 | 62 | 3.5 | 0.688 | Stahl, einsatzgehärtet | 18590 |