Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
387A-99401
Teilenummer
|
---|
387A-99401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57.15 | 98.425 | 21.946 | - | - | 0.587 | 21 | 63 | 3.875 | 0.8 | 0.702 | 382 | 0.864 | 2.25 | 17.826 | 38.. | 92 | 90 | 70 | 3.5 | 0.827 | Stahl, einsatzgehärtet | 387A |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / □□□99401 / einreihig / zöllig, die Teilenummer ist 387A-99401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 387A-99401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
399A-99401 |
45285-99401 |
48290-99401 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Stahl, einsatzgehärtet | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Stahl, einsatzgehärtet | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.037 | 79.375 | 17.462 | - | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Stahl, einsatzgehärtet | 18690 | ||
99.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68.262 | - | 21.996 | 98900 | 125000 | 0.758 | 22 | 74 | 4.3307 | 1.3 | 0.741 | 394A | 0.866 | 2.687 | 18.824 | 39.. | 105 | 101 | 78 | 2.3 | 0.866 | Stahl, einsatzgehärtet | 399A | ||
94.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 104.775 | 30.958 | - | 189000 | 1.13 | 30.162 | 59 | 4.125 | 3.3 | 0.937 | 45220 | 1.219 | 2 | 23.812 | 45.. | 99 | 93 | 63 | 2.3 | 1.187 | Stahl, einsatzgehärtet | 45285 | ||
580.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 127 | 182.562 | 38.1 | 268000 | 493000 | 3.106 | 39.688 | 135 | 7.1875 | 3.3 | 1.313 | 48220 | 1.5 | 5 | 33.338 | 48.. | 176 | 168 | 141 | 3.5 | 1.563 | Stahl, einsatzgehärtet | 48290 |