Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HM212049-9X021
Teilenummer
|
---|
HM212049-9X021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122.238 | 38.354 | 267000 | 279000 | 1.75 | 38.1 | 75.5 | 4.8125 | 3.3 | 1.17 | HM212011 | 1.51 | 2.625 | 29.718 | HM.. | 116 | 108 | 82 | 3.5 | 1.5 | Stahl, einsatzgehärtet | HM212049 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / □□□99401 / einreihig / zöllig, die Teilenummer ist HM212049-9X021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM212049-9X021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Ausführung
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
HM218248-9X021 |
HM220149-9X021 |
HM801346-99402 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Stahl, einsatzgehärtet | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Stahl, einsatzgehärtet | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.037 | 79.375 | 17.462 | - | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Stahl, einsatzgehärtet | 18690 | ||
177.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89.916 | 147.066 | 39.878 | - | 388000 | 2.371 | 39.878 | 99 | 5.7864 | 3.5 | 1.28 | HM218210 | 1.575 | 3.542 | 32.5 | HM.. | 141 | 133 | 112 | 7 | 1.575 | Stahl, einsatzgehärtet | HM218248 | ||
325.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100.076 | 156.972 | 41.91 | - | 438000 | 2.895 | 41.91 | 108 | 6.1801 | 3.5 | 1.339 | HM220110 | 1.654 | 3.936 | 34 | HM.. | 151 | 142 | 122.9 | 8 | 1.654 | Stahl, einsatzgehärtet | HM220149 | ||
130.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 28.575 | - | 130000 | 0.822 | 29.37 | 49.1 | 3.25 | 3.3 | 0.906 | HM801310 | 1.125 | 1.5 | 23.02 | HM.. | 78 | 68 | 51 | 0.8 | 1.156 | Stahl, einsatzgehärtet | HM801346 |