Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30216-90KB1
Teilenummer
|
---|
30216-90KB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 164000 | - | 1.561 | 28.25 | 89 | 5.5118 | 2 | 0.866 | Y30216M | 1.024 | 3.15 | 22 | 30.. | 16 | 133 | 127 | 93 | 2.5 | DE | 1.112 | Stahl, durchgehärtet | X30216M |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Metrische Reihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF / einreihig / metrisch, die Teilenummer ist 30216-90KB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30216-90KB1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Zolltarif - Herkunftsland
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30206M-90KM1 |
30207M-90KM1 |
30208M-90KM1 |
30217-90KB2 |
30218-90KB2 |
30220M-90KM1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 43800 | 43800 | 0.234 | 17.25 | 35 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y30206M | 0.63 | 1.181 | 14 | 30.. | 06 | 58 | 55 | 36 | 1 | DE | 0.679 | Stahl, durchgehärtet | X30206M | ||
15.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 60600 | 63600 | 0.32 | 18.25 | - | 2.8346 | - | 0.591 | Y30207M | 0.669 | 1.378 | 15 | 30.. | 07 | - | 64 | 44.5 | 1.5 | FR | 0.719 | Stahl, durchgehärtet | X30207M | ||
17.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70900 | 74700 | 0.426 | 19.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.63 | Y30208 | 0.709 | 1.575 | 16 | 30.. | 08 | - | 71 | 49.5 | 1.5 | CN | 0.778 | Stahl, durchgehärtet | X30208 | ||
68.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2.076 | 30.5 | 93 | 5.9055 | 2 | 0.945 | Y30217 | 1.102 | 3.346 | 24 | 30.. | 17 | 142 | 137 | 97 | 2.5 | DE | 1.201 | Stahl, einsatzgehärtet | X30217 | ||
83.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1067600 | 295000 | 2.56 | 32.5 | - | 6.2992 | - | 1.024 | Y30218M | 1.181 | 3.543 | 26 | 30.. | 18 | - | 146 | 106 | 2.5 | DE | 1.28 | Stahl, durchgehärtet | X30218M | ||
133.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1338900 | - | 3.675 | 37 | - | 7.0866 | - | 1.142 | Y30220M | 1.339 | 3.937 | 29 | 30.. | 20 | - | 163 | 119 | 3 | DE | 1.457 | Stahl, durchgehärtet | X30220M |