Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32019X-9X026
Teilenummer
|
---|
32019X-9X026 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 978600 | 274000 | 1.753 | 32 | - | 5.7087 | 3 | 0.945 | Y32019XM | 1.26 | 3.74 | 24 | 32.. | 19 | - | 133 | 107 | 2 | DE | 1.26 | Stahl, durchgehärtet | X32019XM |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Metrische Reihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF / einreihig / metrisch, die Teilenummer ist 32019X-9X026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32019X-9X026.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Schultermaß d2(mm)
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Zolltarif - Herkunftsland
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30206M-90KM1 |
30207M-90KM1 |
30208M-90KM1 |
32020X-90KC4 |
32021X-9X026 |
32022X-90KB2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 43800 | 43800 | 0.234 | 17.25 | 35 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y30206M | 0.63 | 1.181 | 14 | 30.. | 06 | 58 | 55 | 36 | 1 | DE | 0.679 | Stahl, durchgehärtet | X30206M | ||
15.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 60600 | 63600 | 0.32 | 18.25 | - | 2.8346 | - | 0.591 | Y30207M | 0.669 | 1.378 | 15 | 30.. | 07 | - | 64 | 44.5 | 1.5 | FR | 0.719 | Stahl, durchgehärtet | X30207M | ||
17.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70900 | 74700 | 0.426 | 19.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.63 | Y30208 | 0.709 | 1.575 | 16 | 30.. | 08 | - | 71 | 49.5 | 1.5 | CN | 0.778 | Stahl, durchgehärtet | X30208 | ||
79.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 231000 | 295000 | 1.837 | 32 | 108 | 5.9055 | 1.5 | 0.945 | Y32020X | 1.26 | 3.937 | 24 | 32.. | 20 | 145 | 137 | 112 | 2 | DE | 1.26 | Stahl, durchgehärtet | X32020X | ||
110.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 269000 | 339000 | 2.336 | 35 | 113 | 6.2992 | 2 | 1.024 | Y32021X | 1.378 | 4.134 | 26 | 32.. | 21 | 154 | 146 | 119 | 2.5 | DE | 1.378 | Stahl, durchgehärtet | X32021X | ||
120.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 334000 | 433000 | 3.006 | 38 | 119 | 6.6929 | 2 | 1.142 | Y32022X | 1.496 | 4.331 | 29 | 32.. | 22 | 164 | 156 | 124 | 2.5 | DE | 1.496 | Stahl, durchgehärtet | X32022X |