Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30208M-90KM1
Teilenummer
|
---|
30208M-90KM1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70900 | 74700 | 0.426 | 19.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.63 | Y30208 | 0.709 | 1.575 | 16 | 30.. | 08 | - | 71 | 49.5 | 1.5 | CN | 0.778 | Stahl, durchgehärtet | X30208 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Metrische Reihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Ja |
Cage Kennzeichnung | Stahl , geführt von Rollen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Käfigmaterial | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF / einreihig / metrisch, die Teilenummer ist 30208M-90KM1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30208M-90KM1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Schultermaß d2(mm)
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Breite T.(mm)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Äußerer Ring
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß D2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Zolltarif - Herkunftsland
Breite, imperial, T.(Zoll)
Technisches Material
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30205M-90KM1 |
30206M-90KM1 |
30207M-90KM1 |
30209M-90KM1 |
30210M-90KM1 |
30211-9X025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Breite T. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Äußerer Ring | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Breite, imperial, T. (Zoll) | Technisches Material | Innenring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36900 | 38300 | 0.155 | 16.25 | - | 2.0472 | 1 | 0.512 | Y30205 | 0.591 | 0.984 | 13 | 30.. | 05 | - | 45.5 | 32.5 | 1 | DE | 0.64 | Stahl, durchgehärtet | X30205 | ||
12.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 43800 | 43800 | 0.234 | 17.25 | 35 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y30206M | 0.63 | 1.181 | 14 | 30.. | 06 | 58 | 55 | 36 | 1 | DE | 0.679 | Stahl, durchgehärtet | X30206M | ||
15.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 60600 | 63600 | 0.32 | 18.25 | - | 2.8346 | - | 0.591 | Y30207M | 0.669 | 1.378 | 15 | 30.. | 07 | - | 64 | 44.5 | 1.5 | FR | 0.719 | Stahl, durchgehärtet | X30207M | ||
19.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 94800 | - | 0.478 | 20.75 | - | 3.3465 | 1.5 | 0.63 | Y30209 | 0.748 | 1.772 | 16 | 30.. | 09 | - | 76 | 55 | 1.5 | PL | 1.772 | Stahl, durchgehärtet | X30209 | ||
24.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 79500 | 87400 | 0.549 | 21.75 | 56 | 3.5433 | 1.5 | 0.669 | Y30210M | 0.787 | 1.969 | 17 | 30.. | 10 | 85 | 81 | 59 | 1.5 | PL | 0.856 | Stahl, durchgehärtet | X30210M | ||
27.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22.751 | - | 12600 | 0.702 | 22.751 | 62 | 3.937 | 1 | 0.689 | Y30211M | 0.896 | 2.165 | 17.5 | 30.. | 11 | 86.5 | 82 | 65 | 1.5 | DE | 0.896 | Stahl, durchgehärtet | XAC30211M |