Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
388A-20024
Teilenummer
|
---|
388A-20024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Technisches Material | Innenring | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57.531 | 21.946 | - | - | 0.421 | 63 | 0.864 | 2.265 | Stahl , geführt von Rollen | 38.. | 70 | 3.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 388A | Stahl |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Nein |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Lagerinnenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig, die Teilenummer ist 388A-20024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 388A-20024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Technisches Material
Innenring
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07097-20024 |
07100-20024 |
08125-20082 |
39236-20024 |
395-20024 |
39580-20024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Technisches Material | Innenring | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14.26 | 29100 | 29600 | 0.082 | 29 | 0.561 | 0.984 | Stahl , geführt von Rollen | 07.. | 31 | 1.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 07097 | Stahl | ||
30.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 14.26 | 29100 | 29600 | 0.081 | - | 0.561 | 1 | Stahl , geführt von Rollen | 07.. | 30.5 | 1 | Stahl, einsatzgehärtet | 07100 | Stahl | ||
53.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15.08 | 31700 | 35000 | 0.103 | 36 | 0.594 | 1.25 | Stahl , geführt von Rollen | 08.. | 37.5 | 1 | Stahl, einsatzgehärtet | 08125 | Stahl | ||
122.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59.987 | - | - | - | 0.544 | 67 | 0.866 | 2.362 | Stahl , geführt von Rollen | 39.. | 71 | 2.3 | Stahl, einsatzgehärtet | 39236 | Stahl | ||
70.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 21.996 | 98900 | 125000 | 0.568 | 70 | 0.866 | 2.5 | Stahl , geführt von Rollen | 39.. | 77 | 3.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 395 | Stahl | ||
98.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57.15 | 30.162 | - | - | 1.019 | 68 | 1.187 | 2.25 | Stahl , geführt von Rollen | 39.. | 74 | 3.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 39580 | Stahl |