Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
08231-20082
Teilenummer
|
---|
08231-20082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Zolltarif - Anzahl | Äußerer Ring | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58.674 | 31700 | 35000 | 0.054 | 2.3125 | 1 | 0.422 | 84829900 | 08231 | 10.716 | 08.. | 55 | 52 | Stahl, einsatzgehärtet |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Komplettes Lager ja / nein | Nein | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Lageraussenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig, die Teilenummer ist 08231-20082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08231-20082.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Zolltarif - Anzahl
Äußerer Ring
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
09195-20024 |
09196-20024 |
11520-20024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Zolltarif - Anzahl | Äußerer Ring | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
19.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
16.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
16.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49.225 | 42800 | 40500 | 0.064 | 1.938 | 1.3 | 0.563 | 84829900 | 09195 | 14.288 | 09.. | 44.5 | 42 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49.225 | 42800 | 40500 | 0.082 | 1.938 | 1.5 | 0.687 | 84829900 | 09196 | 17.462 | 09.. | 44.5 | 41.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
15.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42.862 | 18800 | 17400 | 0.039 | 1.6875 | 1.5 | 0.375 | 84829900 | 11520 | 9.525 | 11.. | 39.5 | 34.5 | Stahl, einsatzgehärtet |