Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39521-20024
Teilenummer
|
---|
39521-20024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Zolltarif - Anzahl | Äußerer Ring | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 112.712 | - | - | 0.394 | 4.4375 | 0.8 | 0.937 | 84829900 | 39521 | 23.812 | 39.. | 107 | 103 | Stahl, einsatzgehärtet |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Komplettes Lager ja / nein | Nein | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Lageraussenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig, die Teilenummer ist 39521-20024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39521-20024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Zolltarif - Anzahl
Äußerer Ring
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
42584-20024 |
45220-20024 |
453X-20024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Zolltarif - Anzahl | Äußerer Ring | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
19.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
16.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
64.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148.43 | - | 241000 | 0.55 | 5.8437 | 3 | 0.844 | 84829900 | 42584 | 21.433 | 42.. | 142 | 134 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
43.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 104.775 | - | 189000 | 0.337 | 4.125 | 3.3 | 0.937 | 84829900 | 45220 | 23.812 | 45.. | 99 | 93 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
48.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 104.775 | 161000 | - | 0.367 | 4.125 | 3.3 | 0.969 | 84829900 | 453X | 24.605 | 45.. | 98 | 92 | Stahl, einsatzgehärtet |