Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
382A-20024
Teilenummer
|
---|
382A-20024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Zolltarif - Anzahl | Äußerer Ring | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96.838 | - | - | 0.181 | 3.8125 | 0.8 | 0.625 | 84829900 | 382A | 15.875 | 38.. | 92 | 89 | Stahl, einsatzgehärtet |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Komplettes Lager ja / nein | Nein | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Lageraussenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig, die Teilenummer ist 382A-20024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 382A-20024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
r (min.)(mm)
Breite, kaiserlich, C.(Zoll)
Zolltarif - Anzahl
Äußerer Ring
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß D2(mm)
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
382S-20024 |
3920-20024 |
39433-20024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | r (min.) (mm) | Breite, kaiserlich, C. (Zoll) | Zolltarif - Anzahl | Äußerer Ring | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
19.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
16.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
44.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96.838 | 98600 | - | 0.247 | 3.8125 | 3.5 | 0.798 | 84829900 | 382S | 20.274 | 38.. | 53 | 59 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
35.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 112.712 | 98900 | 125000 | 0.452 | 4.4375 | 3.3 | 0.937 | 84829900 | 3920 | 23.812 | 39.. | 106 | 99 | Stahl, einsatzgehärtet | ||
107.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110.058 | - | - | 0.298 | 4.333 | 2.3 | 0.679 | 84829900 | 39433 | 17.236 | 39.. | 103 | 98 | Stahl, einsatzgehärtet |