Lageraussenringe für metrische Kegelrollenlager, einreihig (Teilenummern)

Lageraussenringe für metrische Kegelrollenlager, einreihig
Konfigurierbar in [Breite] 0.551 - 1.063 Zoll (Inch) , 14 - 27 mm


Die Auswahl der Lageraussenringe von TIMKEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 0.551 und 1.063 Zoll (Inch), 14 und 27 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL819310-N0000
JLM104910-N0000
JLM506810-N0000
JLM714110-N0000
JLM813010-N0000
JM716610-K0N15
JM719113-N0000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
r (min.)
(mm)
Breite, kaiserlich, C.
(Zoll)
Äußerer Ring Breite C (mm)
(mm)
Modellreihen Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß D2
(mm)
Technisches Material

49.42 €

1 5 Arbeitstage 98400-0.265.3152.50.551JL81931014JL..129123Stahl, durchgehärtet

17.71 €

1 5 Arbeitstage 96300-0.1273.22830.50.669JLM10491017JLM..7876Stahl, einsatzgehärtet

37.14 €

1 5 Arbeitstage --0.1823.54330.50.728JLM50681018.5JLM..8682Stahl, einsatzgehärtet

36.94 €

1 5 Arbeitstage --0.2654.52762.50.748JLM71411019JLM..110.5104Stahl, einsatzgehärtet

54.66 €

1 5 Arbeitstage -1680000.2954.33072.50.807JLM81301020.5JLM..10598Stahl, einsatzgehärtet

43.17 €

1 5 Arbeitstage 161000-0.4515.11812.50.945JM71661024JM..125117Stahl, einsatzgehärtet

102.35 €

1 5 Arbeitstage -3160000.7645.90552.51.063JM71911327JM..143135Stahl, einsatzgehärtet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Metrische Reihe Design Rolle
Konfiguration Universalventil Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84829900 Komplettes Lager ja / nein Nein
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Keine

Technischer Support