Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar (Teilenummern)

Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 100 mm / [Breite] 15 - 60 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt 20 und 100 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1207 EKTN9/C3

Teilenummer
1207 EKTN9/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Hülse separat aufsteckbar r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)

30.12 €

1 17 Arbeitstage 13000-190000.305H 2071.10.3117Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..074762.320,000C3Kunstharz30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Design Pendelkugellager
Gewicht pro 1 Form Mit Konusgewinde Gewichtseinheit kg
Anzahl 84821090 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar, die Teilenummer ist 1207 EKTN9/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1207 EKTN9/C3.

Produktvarianten

Teilenummer
1206 EKTN9
1206 EKTN9/C3
1207 EKTN9
1208 EKTN9
1208 EKTN9/C3
1209 EKTN9
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Hülse separat aufsteckbar r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)

25.55 €

1 5 Arbeitstage 150004650156000.209H 20610.2416Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0640.15324,000CNKunstharz25

25.55 €

1 5 Arbeitstage 150004650156000.209H 20610.2416Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0640.15324,000C3Kunstharz25

30.12 €

1 5 Arbeitstage 13000-190000.305H 2071.10.3117Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..074762.320,000CNKunstharz30

35.22 €

1 5 Arbeitstage 110006950199000.405H 2081.10.3618Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0853.668.818,000CNKunstharz35

35.22 €

1 5 Arbeitstage 110006950199000.405H 2081.10.3618Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0853.668.818,000C3Kunstharz35

38.34 €

1 5 Arbeitstage 11000-229000.451H 2091.10.419Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0957.573.717,000CNKunstharz40

Technischer Support