Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1312 EKTN9/C3
Teilenummer
|
---|
1312 EKTN9/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 22000 | 58500 | 1.9 | H 312 | 2.1 | 1.12 | 31 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 13.. | 12 | 91.6 | 118 | 9,000 | C3 | Kunstharz | 55 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Pendelkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Mit Konusgewinde | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84821090 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar, die Teilenummer ist 1312 EKTN9/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1312 EKTN9/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Hülse separat aufsteckbar
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1206 EKTN9/C3 |
1207 EKTN9 |
1207 EKTN9/C3 |
1313 EKTN9 |
1313 EKTN9/C3 |
1315 K/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15000 | 4650 | 15600 | 0.209 | H 206 | 1 | 0.24 | 16 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Kunstharz | 25 | ||
30.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13000 | - | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | 17 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | CN | Kunstharz | 30 | ||
30.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 13000 | - | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | 17 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | C3 | Kunstharz | 30 | ||
185.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6000 | 25500 | 65000 | 2.365 | H 313 | 2.1 | 1.25 | 33 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 13.. | 13 | 99 | 127 | 8,500 | CN | Kunstharz | 60 | ||
185.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6000 | 25500 | 65000 | 2.345 | H 313 | 2.1 | 1.25 | 33 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 13.. | 13 | 99 | 127 | 8,500 | C3 | Kunstharz | 60 | ||
265.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | - | 79300 | 3.51 | H 315 | 2.1 | 1.43 | 37 | Gepresste Stahl | 13.. | 15 | 104 | 138 | 8,000 | C3 | Stahl | 65 |