Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7211 BEP
Teilenummer
|
---|
7211 BEP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | - | 46200 | 0.598 | 72.7 | 1.53 | 21 | 11 | 63.6 | 83.3 | 7,500 | 43 |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Design | Schrägkugellager | Ringmutter | Nein | Eingriffswinkel alpha°(°) | 40 |
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Anzahl | 84821090 | Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | 72.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Konfiguration | Einzellager | Installation in Sets (ja / nein) | Nein | Vorladen | Nein |
lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | r1 (min.)(mm) | 1.5 | Anzahl der Lager | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 70□□BEP / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7211 BEP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7211 BEP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Druckpunkt a(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7214 BEP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6000 | 56000 | 67600 | 1.057 | 91.5 | 2.36 | 24 | 14 | 80.3 | 105 | 6,000 | 53 |