Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1206 ETN9/C3
Teilenummer
|
---|
1206 ETN9/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15000 | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | 16 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Kunstharz |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Pendelkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84821090 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar, die Teilenummer ist 1206 ETN9/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1206 ETN9/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1202 ETN9/C3 |
1204 ETN9/C3 |
1205 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1210 ETN9/C3 |
1218/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28000 | 1760 | 7410 | 0.049 | 0.6 | 0.09 | 11 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 02 | 21.2 | 29.6 | 45,000 | C3 | Kunstharz | ||
26.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20000 | 3400 | 12700 | 0.111 | 1 | 0.18 | 14 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 04 | 28.9 | 41 | 32,000 | C3 | Kunstharz | ||
23.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18000 | 4000 | 14300 | 0.14 | 1 | 0.21 | 15 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 05 | 33.3 | 45.6 | 28,000 | C3 | Kunstharz | ||
35.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | 18 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Kunstharz | ||
43.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | 20 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Kunstharz | ||
177.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 23600 | 57200 | 2.54 | 2 | 1.08 | 30 | Gepresste Stahl | 12.. | 18 | 112 | 142 | 8,500 | C3 | Stahl |