Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3318 DMA/VB188
Teilenummer
|
---|
3318 DMA/VB188 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,349.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3200 | 250000 | 225000 | 10.18 | 130.5 | 8.8 | 73 | 18 | 166.6 | 3,000 | - | 3 |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Design | Schrägkugellager | Ringmutter | Nein | Eingriffswinkel alpha°(°) | 35 |
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Anzahl | 84821090 | Cage Kennzeichnung | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | 33.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Stahl |
Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein | Vorladen | Nein |
lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | Anzahl der Lager | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 33□□ DMA / zweireihig / offen / Kontaktwinkel 35° / geteilter Innenring / O-Anordnung, die Teilenummer ist 3318 DMA/VB188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3318 DMA/VB188.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Druckpunkt a(mm)
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
r1 (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3308 DMA |
3309 DMA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | 57000 | 68900 | 1.165 | 59.4 | 2.45 | 36.5 | 08 | 80.3 | 6,700 | 84 | 1.5 | ||
310.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 69500 | 79300 | 1.61 | 70 | 3 | 39.7 | 09 | 86.4 | 6,000 | 93 | 1.5 |