Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6008-2RZTN9/HC5C3WT
Teilenummer
|
---|
6008-2RZTN9/HC5C3WT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.57 € | 1 | auf Anfrage | 18000 | 11600 | 17800 | 0.176 | 49.3 | 1 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.49 | 15 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RZ | 60.. | 08 | 61.1 | 28,000 | Kunstharz |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | lichte Höhe Identifikator | C3 |
Material für Wälzkörper | Keramik | Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | lichte Höhe größer als normal |
Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Rillenkugellager / 6□□□2RSLTN9, 6□□□2RS1 / einseitig / einseitig / beidseitig NBR Dichtung, die Teilenummer ist 6008-2RZTN9/HC5C3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6008-2RZTN9/HC5C3WT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
6005-2RSLTN9/HC5C3WT |
607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
6200-2RSLTN9/HC5C3WT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.94 € | 1 | auf Anfrage | 38000 | 3250 | 6370 | 0.035 | 20.7 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.137 | 10 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 03 | 31.4 | 56,000 | Kunstharz | ||
101.57 € | 1 | auf Anfrage | 32000 | - | 9950 | 0.062 | 24.9 | 0.6 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.212 | 12 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 48,000 | Kunstharz | ||
120.72 € | 1 | auf Anfrage | 28000 | 6550 | 11900 | 0.067 | 29.7 | 0.6 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.275 | 12 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 40,000 | Kunstharz | ||
46.29 € | 1 | auf Anfrage | 70000 | 950 | 2340 | 0.007 | 9.5 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.04 | 6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | - | 16.5 | 110,000 | Kunstharz | ||
47.85 € | 1 | auf Anfrage | 63000 | - | 3450 | 0.01 | 10.6 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.057 | 7 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | - | 19.2 | 95,000 | Kunstharz | ||
71.05 € | 1 | auf Anfrage | 50000 | 2360 | 5400 | 0.03 | 15.2 | 0.6 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.1 | 9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 62.. | 00 | 24.8 | 75,000 | Kunstharz |