Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6000-2RSLTN9/HC5C3WT
Teilenummer
|
---|
6000-2RSLTN9/HC5C3WT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.63 € | 1 | auf Anfrage | 56000 | 1960 | 4750 | 0.015 | 13 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.083 | 8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 00 | 22.6 | 85,000 | Kunstharz |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | lichte Höhe Identifikator | C3 |
Material für Wälzkörper | Keramik | Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | lichte Höhe größer als normal |
Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Rillenkugellager / 6□□□2RSLTN9, 6□□□2RS1 / einseitig / einseitig / beidseitig NBR Dichtung, die Teilenummer ist 6000-2RSLTN9/HC5C3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6000-2RSLTN9/HC5C3WT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001-2RSLTN9/HC5C3WT |
6002-2RSLTN9/HC5C3WT |
6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
6005-2RSLTN9/HC5C3WT |
6006-2RZTN9/HC5C3WT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.63 € | 1 | auf Anfrage | 50000 | 2360 | 5400 | 0.018 | 15.2 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.1 | 8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 01 | 24.8 | 75,000 | Kunstharz | ||
64.29 € | 1 | auf Anfrage | 43000 | - | 5850 | 0.027 | 18.7 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.12 | 9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 63,000 | Kunstharz | ||
85.94 € | 1 | auf Anfrage | 38000 | 3250 | 6370 | 0.035 | 20.7 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.137 | 10 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 03 | 31.4 | 56,000 | Kunstharz | ||
101.57 € | 1 | auf Anfrage | 32000 | - | 9950 | 0.062 | 24.9 | 0.6 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.212 | 12 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 48,000 | Kunstharz | ||
120.72 € | 1 | auf Anfrage | 28000 | 6550 | 11900 | 0.067 | 29.7 | 0.6 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.275 | 12 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 40,000 | Kunstharz | ||
140.83 € | 1 | auf Anfrage | 24000 | - | 13800 | 0.103 | 38.2 | 1 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.355 | 13 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 2RZ | 60.. | 06 | 49 | 34,000 | Kunstharz |