Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6008-Z/C3
Teilenummer
|
---|
6008-Z/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 11600 | 17800 | 0.188 | 49.2 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.49 | 15 | - | 60.. | 08 | 61.1 | 22,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Markierungsabdeckung / Dichtung | Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / einseitig Abdeckung, die Teilenummer ist 6008-Z/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6008-Z/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cage Kennzeichnung
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001-Z/C3 |
6001-ZTN9/LT |
6002-Z |
6009-Z |
6010-Z |
6011-Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30000 | 2360 | 5400 | 0.021 | 17 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 8 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
12.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30000 | 2360 | 5400 | 0.019 | 17 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | ||
6.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26000 | - | 5850 | 0.029 | 20.5 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.12 | 9 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
20.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | - | 22100 | 0.239 | 54.7 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.64 | 16 | - | 60.. | 09 | 67.8 | 20,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
24.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 16000 | 22900 | 0.261 | 59.7 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.71 | 16 | - | 60.. | 10 | 72.8 | 18,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
30.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | 21200 | 29600 | 0.379 | 66.3 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.9 | 18 | - | 60.. | 11 | 81.5 | 16,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe |