Rillenkugellager / einreihig / einseitig Abdeckung (Teilenummern)

Rillenkugellager / einreihig / einseitig Abdeckung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 5 - 38 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie können in der Breite zwischen 5 und 38 mm konfiguriert werden. Unsere Rillenkugellager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6005-Z/C3

Teilenummer
6005-Z/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial lichte Höhe Bezeichner

8.22 €

1 5 Arbeitstage 160006550119000.077320.6Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210900.27512-60..0542.232,000C3Stahllichte Höhe größer als normal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Nein Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Gewichtseinheit kg Markierungsabdeckung / Dichtung Z Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Flansch am Außenring Nein Norm DIN 625

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / einseitig Abdeckung, die Teilenummer ist 6005-Z/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6005-Z/C3.

Produktvarianten

Teilenummer
6001-Z/C3
6001-ZTN9/LT
6002-Z
6006-Z
6007-Z
6008-Z
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial lichte Höhe Bezeichner

4.60 €

1 5 Arbeitstage 30000236054000.021170.3Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210100.18-60..0124.860,000C3Stahllichte Höhe größer als normal

12.72 €

1 5 Arbeitstage 30000236054000.019170.3Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210100.18Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt60..0124.860,000CNKunstharzNormale lichte Höhe

6.12 €

1 5 Arbeitstage 26000-58500.02920.50.3Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210900.129-60..0228.250,000CNStahlNormale lichte Höhe

10.31 €

1 5 Arbeitstage 14000-138000.11538.21Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210900.35513-60..064928,000CNStahlNormale lichte Höhe

12.52 €

1 5 Arbeitstage 1200010200168000.1543.71Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210900.4414-60..0755.724,000CNStahlNormale lichte Höhe

16.03 €

1 5 Arbeitstage 1100011600178000.18849.21Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl848210900.4915-60..0861.122,000CNStahlNormale lichte Höhe

Technischer Support