Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11207 TN9 |
11209 TN9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | 5100 | 15900 | 0.54 | 0.27 | 17 | 52 | 07 | 47.7 | 60.7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 7350 | 2160 | 0.77 | 0.38 | 19 | 58 | 09 | 57.7 | 73.7 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Pendelkugellager mit breitem Innenring |
---|---|---|---|---|---|
r (min.)(mm) | 1.1 | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 | Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | 112.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften