Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W 628/6-2Z
Teilenummer
|
---|
W 628/6-2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 53000 | 335 | 741 | 0.004 | 7.4 | 0.15 | 84821010 | 0.015 | 5 | 62.. | - | 11.7 | 110,000 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | Cage Kennzeichnung | X5CrNi18-10 nach EN 10088-1: 1995 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Rostfreier | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bore - Code
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften