Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3311 A/C3
Teilenummer
|
---|
3311 A/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Kugeln | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 5300 | 81500 | 112000 | 2.255 | 68.4 | 3.45 | 49.2 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 11 | 109 | 5,300 | 72 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 2 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Schrägkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Eingriffswinkel alpha°(°) | 30 | Gewicht pro | 1 |
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung |
Anzahl | 84821090 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein |
Vorladen | Nein | Anzahl der Lager | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / zwei Lager in O-Anordnung, die Teilenummer ist 3311 A/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3311 A/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff Kugeln
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
r1 (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3204 ATN9/C3 |
3205 A/C3 |
3205 ATN9 |
3312 A/C3 |
3313 A/C3 |
3314 A/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Kugeln | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | 12000 | 20000 | 0.146 | 27.7 | 0.51 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 04 | 40.9 | 14,000 | 28 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1 | ||
51.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12000 | 14300 | 21600 | 0.172 | 32.7 | 0.6 | 20.6 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 1 | ||
37.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12000 | 14300 | 21600 | 0.17 | 32.7 | 0.6 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
240.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 5000 | 95000 | 127000 | 2.93 | 74.3 | 4.05 | 54 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 12 | 118 | 5,000 | 78 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 2.1 | ||
307.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 4500 | 110000 | 146000 | 3.76 | 78.5 | 4.55 | 58.7 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 13 | 116 | 4,500 | 84 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 2.1 | ||
364.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 4300 | 125000 | 163000 | 4.465 | 84.2 | 5 | 63.5 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 14 | 125 | 4,300 | 89 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 2.1 |