Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3204 ATN9/C3
Teilenummer
|
---|
3204 ATN9/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Kugeln | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | 12000 | 20000 | 0.146 | 27.7 | 0.51 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 04 | 40.9 | 14,000 | 28 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Schrägkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Eingriffswinkel alpha°(°) | 30 | Gewicht pro | 1 |
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung |
Anzahl | 84821090 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein |
Vorladen | Nein | Anzahl der Lager | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / zwei Lager in O-Anordnung, die Teilenummer ist 3204 ATN9/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3204 ATN9/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Kugeln
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
r1 (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3201 ATN9 |
3203 ATN9 |
3203 ATN9/C3 |
3205 A/C3 |
3205 ATN9 |
3205 ATN9/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Kugeln | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22000 | - | 10100 | 0.058 | 17.2 | 0.24 | 15.9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 01 | 27.7 | 20,000 | 19 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
29.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16000 | 8800 | 14300 | 0.1 | 23.3 | 0.365 | 17.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 03 | 35 | 15,000 | 23 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
30.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16000 | 8800 | 14300 | 0.095 | 23.3 | 0.365 | 17.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 03 | 35 | 15,000 | 23 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 0.6 | ||
51.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12000 | 14300 | 21600 | 0.172 | 32.7 | 0.6 | 20.6 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 1 | ||
37.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12000 | 14300 | 21600 | 0.17 | 32.7 | 0.6 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
35.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12000 | 14300 | 21600 | 0.169 | 32.7 | 0.6 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1 |