Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16056 MA
Teilenummer
|
---|
16056 MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ringmutter | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Technisches Material | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Flansch am Außenring | Norm | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,672.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 420 | 2600 | 335000 | 242000 | 23.555 | Nein | 326 | 3 | 84821090 | 7.5 | 44 | - | 16.. | - | 374 | 3,000 | Stahl | CN | Stahl | - | - | Normale lichte Höhe |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 16□□□, 6□□□ / einreihig / offen, die Teilenummer ist 16056 MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16056 MA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Flansch am Außenring
Norm
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ringmutter
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Technisches Material
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16005/C3 |
16006/C3 |
16007/C3 |
6000/C3 |
6001 TN9/C3 |
6001/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ringmutter | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Technisches Material | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Flansch am Außenring | Norm | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20000 | - | 8060 | 0.056 | Nein | 33.3 | 0.3 | 84821090 | 0.212 | 8 | - | 160.. | 05 | 40.7 | 32,000 | Stahl | C3 | Stahl | Nein | DIN 625 | lichte Höhe größer als normal | ||
13.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 17000 | 7350 | 11900 | 0.085 | Nein | 37.7 | 0.3 | 84821090 | 0.31 | 9 | - | 16.. | - | 47.3 | 28,000 | Stahl | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
13.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 15000 | 8150 | 13000 | 0.108 | Nein | 44.1 | 0.3 | 84821090 | 0.38 | 9 | - | 160.. | 07 | 53 | 24,000 | Stahl | C3 | Stahl | Nein | DIN 625 | lichte Höhe größer als normal | ||
2.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 40000 | 1960 | 4750 | 0.018 | Nein | 14.8 | 0.3 | 84821010 | 0.083 | 8 | - | 60.. | 00 | 21.2 | 67,000 | Stahl | C3 | Stahl | Nein | DIN 625 | lichte Höhe größer als normal | ||
7.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 38000 | 2360 | 5400 | 0.019 | Nein | 17 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 60.. | 01 | 23.2 | 60,000 | Stahl | C3 | Kunstharz | Nein | DIN 625 | lichte Höhe größer als normal | ||
2.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 38000 | 2360 | 5400 | 0.02 | Nein | 17 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 8 | - | 60.. | 01 | 23.2 | 60,000 | Stahl | C3 | Stahl | Nein | DIN 625 | lichte Höhe größer als normal |