Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6202-2Z/C3 |
6202-2Z/C3GJN |
6202-2Z/C3LHT23 |
6202-2Z/C3WT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ringmutter | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | Breite, imperial, B. (Zoll) | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 22000 | 3750 | 8060 | 0.046 | Nein | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | 11 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
9.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 22000 | 3750 | 8060 | 0.046 | Nein | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | 11 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
8.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 22000 | 3750 | 8060 | 0.046 | Nein | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | 11 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
9.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 22000 | 3750 | 8060 | 0.046 | Nein | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | 11 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Cage Kennzeichnung
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
Breite, imperial, B.(Zoll)
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ringmutter
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften