Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6304-2Z/C4
Teilenummer
|
---|
6304-2Z/C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ringmutter | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | Breite, imperial, B. (Zoll) | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 15000 | - | 16800 | 0.146 | Nein | 30.3 | 1.1 | 84821090 | - | 0.335 | 15 | - | 63.. | 04 | 44.8 | 30,000 | C4 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer ist als C3 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung, die Teilenummer ist 6304-2Z/C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6304-2Z/C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Cage Kennzeichnung
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
Breite, imperial, B.(Zoll)
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ringmutter
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16101-2Z |
6000-2Z/C2 |
6000-2Z/C3 |
6305-2Z/C3 |
6305-2Z/C3GJN |
6305-2Z/C4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ringmutter | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | Breite, imperial, B. (Zoll) | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 28000 | 2360 | 5070 | 0.027 | Nein | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | 8 | - | 161.. | 01 | 24.8 | 56,000 | CN | Stahl | - | - | Normale lichte Höhe | ||
4.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 34000 | 1960 | 4750 | 0.019 | Nein | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | 8 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C2 | Stahl | - | - | lichte Höhe kleiner als normal | ||
3.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 34000 | 1960 | 4750 | 0.019 | Nein | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | 8 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
8.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 13000 | 11600 | 23400 | 0.228 | Nein | 36.6 | 1.1 | 84821090 | - | 0.49 | 17 | - | 63.. | 05 | 52.7 | 24,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
20.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 13000 | 11600 | 23400 | 0.228 | Nein | 36.6 | 1.1 | 84821090 | - | 0.49 | 17 | - | 63.. | 05 | 52.7 | 24,000 | C3 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
13.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 13000 | 11600 | 23400 | 0.228 | Nein | 36.6 | 1.1 | 84821090 | - | 0.49 | 17 | - | 63.. | 05 | 52.7 | 24,000 | C4 | Stahl | - | - | lichte Höhe größer ist als C3 |