Rillenkugellager / einreihig / offen / Ringnut im Außenring (6208 NR)

Rillenkugellager / einreihig / offen / Ringnut im Außenring 6208 NR

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6208 NR

Marke: SKF

Preis: 28.98

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Max. zulässige Drehzahl: 11000 1/min

Statische Tragzahl: 19000 N

[Ca] Dynamische Tragzahl: 32500 N

Zolltarif - Gewicht: 0.36 kg

Schultermaß Maß (d1): 52.6 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6208 NR

Teilenummer
6208 NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator lichte Höhe Bezeichner

28.98 €

1 5 Arbeitstage 1100019000325000.3652.61.10.81862..0867.418,000CNNormale lichte Höhe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Ja Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung Anzahl 84821090
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Käfigmaterial Stahl Flansch am Außenring Nein Norm DIN 625

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / offen / Ringnut im Außenring, die Teilenummer ist 6208 NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6208 NR.

Produktvarianten

Teilenummer
6205 NR/C3
6207 NR/C3
6208 NR/C3
6210 NR/C3
6212 NR/C3
6215 NR/C3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator lichte Höhe Bezeichner

13.68 €

1 5 Arbeitstage 18000-148000.1334.410.3351562..054428,000C3lichte Höhe größer als normal

22.65 €

1 5 Arbeitstage 13000-270000.29146.910.6551762..076020,000C3lichte Höhe größer als normal

28.98 €

1 5 Arbeitstage 1100019000325000.3652.61.10.81862..0867.418,000C3lichte Höhe größer als normal

40.65 €

1 5 Arbeitstage 10000-371000.45662.51.10.982062..1077.415,000C3lichte Höhe größer als normal

56.51 €

1 5 Arbeitstage 8000-553000.78275.51.51.532262..1294.613,000C3lichte Höhe größer als normal

106.80 €

1 5 Arbeitstage 670049000689001.19892.11.52.042562..1511310,000C3lichte Höhe größer als normal

Technischer Support