Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6004-2ZNR
Teilenummer
|
---|
6004-2ZNR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Flansch am Außenring | Norm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 19200 | - | 9950 | 0.069 | 27.2 | 0.6 | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | 0.212 | - | 12 | 2Z | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | Nein | DIN 625 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Ja | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Stahl |
lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / ein- oder beidseitig Abdeckung / Ringnut im Außenring, die Teilenummer ist 6004-2ZNR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6004-2ZNR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite C (mm)(mm)
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Flansch am Außenring
Norm
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
216-ZNR |
6004-2ZN |
6005-2ZNR |
6200-2ZNR |
6201-2ZNR |
6202-2ZNR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Flansch am Außenring | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.497 | 5300 | 85000 | 88000 | 1.451 | 2.82 | 2 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 3.45 | 4.9 | 26 | ZNR | 62.. | - | - | 8,500 | - | - | ||
9.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 19200 | - | 9950 | 0.07 | 27.2 | 0.6 | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | 0.212 | - | 12 | 2Z | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | Nein | DIN 625 | ||
12.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16000 | 6550 | 11900 | 0.082 | 32 | 0.6 | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | 0.275 | - | 12 | 2Z | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | Nein | DIN 625 | ||
7.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 27200 | 2360 | 5400 | 0.034 | 15.2 | 0.6 | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | 0.1 | - | 9 | 2Z | 62.. | 00 | 24.8 | 56,000 | Nein | DIN 625 | ||
8.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25600 | - | 7280 | 0.04 | 16.6 | 0.6 | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | 0.132 | - | 10 | 2Z | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | Nein | DIN 625 | ||
8.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22400 | 3750 | 8060 | 0.047 | 18.7 | 0.6 | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | 0.16 | - | 11 | 2Z | 62.. | 02 | 28.2 | 43,000 | Nein | DIN 625 |