Schrägkugellager / 32□□ A-2Z□□□□ / zweireihig / eidseitige Abdeckung / O-Anordnung

Schrägkugellager / 32□□ A-2Z□□□□ / zweireihig / eidseitige Abdeckung / O-Anordnung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 14.3 - 36.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie können in der Breite zwischen 14.3 und 36.5 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Schrägkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200 A-2ZTN9/MT33
3201 A-2ZTN9/MT33
3202 A-2ZTN9/MT33
3203 A-2ZTN9/MT33
3204 A-2ZTN9/MT33
3205 A-2Z/C3MT33
3205 A-2ZTN9/MT33
3206 A-2Z
3206 A-2ZTN9/MT33
3207 A-2ZTN9/MT33
3208 A-2Z/C3MT33
3209 A-2Z/C3MT33
3209 A-2ZTN9/MT33
3211 A-2Z/C3MT33
3212 A-2Z/MT33
3302 A-2ZTN9/MT33
3303 A-2ZTN9/MT33
3304 A-2Z/C3MT33
3304 A-2ZTN9/MT33
3305 A-2Z/C3MT33
3305 A-2ZTN9/MT33
3306 A-2Z/C3MT33
3306 A-2ZTN9/MT33
3307 A-2Z/C3MT33
3307 A-2ZTN9/MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Kugeln Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Druckpunkt a
(mm)
lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial lichte Höhe Bezeichner r1 (min.)
(mm)

31.66 €

1 5 Arbeitstage -24000-76100.0515.8848210100.18314.3Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..002516CNKunstharzNormale lichte Höhe0.6

32.26 €

1 5 Arbeitstage -22000-101000.05917.2848210900.2415.9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0127.719CNKunstharzNormale lichte Höhe0.6

33.72 €

1 5 Arbeitstage -180009300151000.06720.2848210900.28515.9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0230.721CNKunstharzNormale lichte Höhe0.6

32.80 €

1 5 Arbeitstage -160008800143000.09623.3848210900.36517.5Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..033523CNKunstharzNormale lichte Höhe0.6

40.29 €

1 5 Arbeitstage -1400012000200000.15627.7848210900.5120.6Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0440.928CNKunstharzNormale lichte Höhe1

60.42 €

1 5 Arbeitstage -1200014300216000.18132.7848210900.620.6Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0545.930C3Stahllichte Höhe größer als normal1

42.54 €

1 5 Arbeitstage -1200014300216000.1732.7848210900.620.6Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0545.930CNKunstharzNormale lichte Höhe1

68.52 €

1 5 Arbeitstage -10000-286000.29738.7848210900.86523.8Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0655.236CNStahlNormale lichte Höhe1

50.69 €

1 5 Arbeitstage -10000-286000.2938.7848210900.86523.8Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0655.236CNKunstharzNormale lichte Höhe1

62.72 €

1 5 Arbeitstage -900028000400000.4545.4848210901.1827Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0763.942CNKunstharzNormale lichte Höhe1.1

93.38 €

1 5 Arbeitstage -800034000475000.60147.8848210901.4330.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0872.146C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

115.20 €

1 5 Arbeitstage -750039000510000.6552.8848210901.6330.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0977.146C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

85.09 €

1 5 Arbeitstage -750039000510000.63752.8848210901.6330.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0977.146CNKunstharzNormale lichte Höhe1.1

146.77 €

1 5 Arbeitstage -630047500600000.94263.284821090233.3Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..1192.357C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

172.18 €

1 5 Arbeitstage -560058500735001.24868.8848210902.536.5Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..1210163CNStahlNormale lichte Höhe1.5

44.71 €

1 5 Arbeitstage -160009300151000.12823.7848210900.419Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0235.724CNKunstharzNormale lichte Höhe1

46.74 €

1 5 Arbeitstage -14000-216000.18127.3848210900.5422.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0338.828CNKunstharzNormale lichte Höhe1

74.72 €

1 5 Arbeitstage Stahl13000-236000.22629.9848210900.6222.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..044430C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

74.72 €

1 5 Arbeitstage Stahl13000-236000.21429.9848210900.6222.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..044430CNKunstharzNormale lichte Höhe1.1

90.43 €

1 5 Arbeitstage Stahl11000-320000.35835.7848210900.86525.4Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0553.436C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

69.62 €

1 5 Arbeitstage Stahl11000-320000.35135.7848210900.86525.4Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0553.436CNKunstharzNormale lichte Höhe1.1

85.94 €

1 5 Arbeitstage Stahl900027500415000.5339.8848210901.1630.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0664.142C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

89.12 €

1 5 Arbeitstage Stahl900027500415000.54739.8848210901.1630.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0664.142CNKunstharzNormale lichte Höhe1.1

102.69 €

1 5 Arbeitstage Stahl8500-520000.74444.6848210901.534.9Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0770.547C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

102.69 €

1 5 Arbeitstage Stahl8500-520000.72444.6848210901.534.9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0770.547CNKunstharzNormale lichte Höhe1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Design Schrägkugellager
Ringmutter Nein Eingriffswinkel alpha°(°) 30 Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl
Markierungsabdeckung / Dichtung 2Z Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Konfiguration O Ausführung des Oberteils Installation in Sets (ja / nein) Nein Vorladen Nein
Anzahl der Lager 1

Technischer Support