Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6000-2RSL
Teilenummer
|
---|
6000-2RSL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 34000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.083 | 8 | - | 2RSL | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / beidseitige, nicht schleifende Dichtung, die Teilenummer ist 6000-2RSL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6000-2RSL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Cage Kennzeichnung
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6000-2RSL/C3 |
6001-2RSL |
6002-2RSL |
6003-2RSL |
6003-2RSL/C3 |
6004-2RSL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 34000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.083 | 8 | - | 2RSL | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
6.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30000 | 2360 | 5400 | 0.021 | 15.2 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.1 | 8 | - | 2RSL | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
6.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 26000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.12 | 9 | - | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.137 | 10 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22000 | 3250 | 6370 | 0.039 | 23 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.137 | 10 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
7.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 19000 | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.212 | 12 | - | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe |