Hersteller-Teilenummer: 6006-2RZ
Marke: SKF
Preis: 11.62 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
[D] Aussendurchmesser: - mm
Max. zulässige Drehzahl: 14000 1/min
Statische Tragzahl: - N
[Ca] Dynamische Tragzahl: 13800 N
Zolltarif - Gewicht: 0.118 kg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6006-2RZ
Teilenummer
|
---|
6006-2RZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | - | 13800 | 0.118 | 38.2 | 1 | Berührungslose NBR- Tülle auf beiden Seiten | 84821090 | 0.355 | 13 | - | 2RZ | 60.. | 06 | 49 | 28,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / beidseitige, nicht schleifende Dichtung, die Teilenummer ist 6006-2RZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6006-2RZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Cage Kennzeichnung
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6002-2RSL |
6003-2RSL |
6003-2RSL/C3 |
6012-2RZ |
607-2RSL |
608-2RSL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 26000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.12 | 9 | - | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.137 | 10 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22000 | 3250 | 6370 | 0.039 | 23 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821090 | 0.137 | 10 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
45.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7500 | - | 30700 | 0.414 | 71.6 | 1.1 | Berührungslose NBR- Tülle auf beiden Seiten | 84821090 | 0.98 | 18 | - | 2RZ | 60.. | 12 | 86.5 | 15,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
5.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 43000 | 950 | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.04 | 6 | - | 2RSL | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
5.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 38000 | - | 3450 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | 84821010 | 0.057 | 7 | - | 2RSL | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe |